Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NJKB-130UW |
NJKB-130W |
NJKB-130WUW |
NJKB-130WW |
NJKB-150SST |
NJKB-150UW |
NJKB-150W |
NJKB-150WUW |
NJKB-150WW |
NJKB-200SPM |
NJKB-200SST |
NJKB-200UW |
NJKB-200W |
NJKB-200WUW |
NJKB-200WW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Eccentricità (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.54 € | 1 | 5 giorni | 188 | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
83.05 € | 1 | 9 giorni | 188 | 140.01~220.00 | 176 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti sigillati | ||
111.02 € | 1 | 9 giorni | 188 | 140.01~220.00 | 176 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
89.82 € | 1 | 9 giorni | 188 | 80.01~140.00 | 137 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti sigillati | ||
103.89 € | 1 | 9 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti sigillati | ||
108.23 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
87.58 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti sigillati | ||
127.12 € | 1 | 9 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
95.52 € | 1 | 9 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 156 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 41 | Cuscinetti sigillati | ||
129.30 € | 1 | 9 giorni | 250 | 80.01~140.00 | 98 | Gomma naturale | NA | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: alluminio pressofuso) resistenza agli urti ed elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 58 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
103.41 € | 1 | 9 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 245 | [Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impatti | NA | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) bassa resistenza alla partenza/elasticità elevata | Blu | Senza caratteristica antitraccia | 58 | Cuscinetti sigillati | ||
111.15 € | 1 | 9 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) resistenza agli urti | Verde | Senza caratteristica antitraccia | 58 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
126.44 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 245 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | 58 | Cuscinetti sigillati | ||
123.36 € | 1 | 9 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 245 | [uretano] Uretano bianco antibatterico | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 58 | Cuscinetti a sfere radiali | ||
136.74 € | 1 | 9 giorni | 250 | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR) | Resistenza al freddo | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Nucleo: acciaio) elasticità elevata | Bianco | Con caratteristica antitraccia | 58 | Cuscinetti sigillati |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Doppio finecorsa | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida |
Specifiche | Rotelle a terra |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Eccentricità(mm)
Cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali