• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruote girevoli con perno per impalcature SJ

Ruote girevoli con perno per impalcature SJ

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Reinforced structures that emphasize safety (1) (2).
· Reinforced structure (1): Stronger against lateral loads thanks to a special plate.
· Reinforced structure (2): The wheel is securely locked without being damaged thanks to a specially shaped stopper plate.
· The SJ jack type includes a handle for level adjustments.
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing.
· The WW wheel (white diene rubber) and the WUW wheel (antibacterial white urethane) are ideal for indoor use since it does not easily leave wheel marks on the floor

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSJ-250
WUWSJ-100
WUWSJ-130
WUWSJ-150
WUWSJ-200
WUWSJ-250
WWSJ-100
WWSJ-130
WWSJ-150
WWSJ-200
WWSJ-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Applicazione Dettagli specifiche rotella Colore rotella Caratteristica antitraccia Eccentricità
(mm)
Diametro martinetto
(φmm)

108.90 €

7 giorni 300320.01~485.00323[Gomma sintetica] Gomma SBRResistenza all'abrasione25050Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) elasticità elevataNeroSenza caratteristica antitraccia5835

57.40 €

7 giorni 13980.01~140.0098[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli10035Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia3528

77.45 €

7 giorni 186.6140.01~220.00176[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli13042Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia4535

80.11 €

7 giorni 196.6140.01~220.00196[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli15045Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia4535

92.98 €

7 giorni 247.3220.01~320.00245[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli20045Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia5835

125.82 €

7 giorni 300320.01~485.00323[uretano] Uretano bianco antibattericoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli25050Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) antibatterico ed elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia7135

46.73 €

7 giorni 13935.01~80.0078[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo10035Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia3528

61.75 €

7 giorni 186.680.01~140.00137[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo13042Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia4535

63.57 €

7 giorni 196.6140.01~220.00156[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo15045Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia4535

78.25 €

7 giorni 247.3140.01~220.00196[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo20045Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia5835

107.51 €

7 giorni 300220.01~320.00254[Gomma sintetica] Gomma dienica bianca (BR)Resistenza al freddo25050Apparecchi industriali / Sollevamento verticale(Nucleo: acciaio) elasticità elevataBiancoCon caratteristica antitraccia7135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Finecorsa Piastra di fermo Materiale raccordo Acciaio
Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotelle a terra Paese di produzione rotella Fabbricato in Giappone
Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico