Ruote girevoli in plastica PK

Ruote girevoli in plastica PK
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· A low noise type with little noise during traveling.
· A plastic reinforced structure is employed for the swivel part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PWPK-100
PWPK-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)

29.40 €

1 9 giorni 14498Foro rotondo85451158010032

41.60 €

1 9 giorni 177142Foro lungo10050(58)1379313038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / Plastica Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma SBR Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione
Materiale raccordo Acciaio Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Colore componente in metallo (Finitura) Struttura rinforzata in plastica
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella (Nucleo: plastica) elasticità elevata Colore rotella Nero
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico