Ruote girevoli disegno in plastica con perno WAVE (Blickle)

Ruote girevoli disegno in plastica con perno WAVE (Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The main body is made of reinforced nylon and features a modern and well-balanced design.
· The swivel part is equipped with a sealed type radial ball bearing.
· Color is gray-white.
· Noise is reduced thanks to smooth traveling and easy operability.
· The stopper is a double stopper that stops swiveling and rotation of the wheel simultaneously.
· The wheel is made of a thermoplastic rubber that does not easily leave traces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WV-TPA-101K-FI-P-25
WV-TPA-101K-P-25
WV-TPA-126K-FI-P-25
WV-TPA-126K-P-25
WVX-TPA-101K-FI-P-25
WVX-TPA-101K-P-25
WVX-TPA-126K-FI-P-25
WVX-TPA-126K-P-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale raccordo Diametro ruota
(Ø)
Applicazione Colore componente in metallo (Finitura) Paese di produzione rotella Eccentricità
(mm)
Cuscinetto

32.40 €

9 giorni 6138Doppio finecorsa98Acciaio100Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoAcciaioProduzione in Germania38Cuscinetti a sfere radiali

28.51 €

9 giorni 6138NA98Acciaio100Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoAcciaio-38Cuscinetti a sfere radiali

35.77 €

9 giorni 6163Doppio finecorsa107Acciaio125Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoAcciaioProduzione in Germania40Cuscinetti a sfere radiali

30.97 €

9 giorni 6163NA107Acciaio125Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoAcciaio-40Cuscinetti a sfere radiali

47.12 €

9 giorni 6138Doppio finecorsa98Acciaio inox100Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoNAProduzione in Germania38Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

41.67 €

9 giorni 6138NA98Acciaio inox100Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoNAProduzione in Germania38Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

55.01 €

9 giorni 6163Doppio finecorsa107Acciaio inox125Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoNAProduzione in Germania40Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

49.80 €

9 giorni 6163NA107Acciaio inox125Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoNAProduzione in Germania40Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Plastica Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Materiale bozzello Gomma termoplastica Caratteristiche rotella NA Con foro di montaggio Foro lungo
Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 75(61) Larghezza passo fori di montaggio(mm) 45(51) Lunghezza sede di montaggio(mm) 90
Larghezza sede di montaggio(mm) 66 Larghezza cerchio(mm) 32 Specifiche Rotelle a terra
Dettagli specifiche rotella (Nucleo: polipropilene) Colore rotella Grigio bianco Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico