Ruote orientabili in legno LG LGB

Ruote orientabili in legno LG LGB

[Features]
- Natural Buna that was surface-treated after drying is used in the wheels.
- Each of the different models possesses a natural soft texture

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LG-BL
LG-C
LGB-BL
LGB-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo ruota Con foro di montaggio Lunghezza passo foro di montaggio
(mm)
Larghezza passo foro di montaggio
(mm)
Altezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diam. vite Applicazione Colore metallico raccordo (finitura)

18.01 €

7 giorni Piena conformitàModello piastra a rotazioneForo rotondo49366450-Espositivi per strutture commerciali / Ripiano in acciaio, mobili in legnoVerniciatura nera

16.95 €

7 giorni Piena conformitàModello piastra a rotazioneForo rotondo49366450-Espositivi per strutture commerciali / Ripiano in acciaio, mobili in legnoCromatura

17.02 €

7 giorni Piena conformitàModello a vite-----M10Espositivi per strutture commerciali / Ripiano in acciaio, mobili in legnoVerniciatura nera

16.25 €

7 giorni Piena conformitàModello a vite-----M10Espositivi per strutture commerciali / Ripiano in acciaio, mobili in legnoCromatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza montaggio(mm) 113 Gamma di carico(daN) ~ 35.00 Finecorsa Non in dotazione
Carico ammesso(daN) 29 Caratteristiche rotella Non in dotazione Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella(Ø) 75 Larghezza cerchio(mm) 26 Caratteristiche Rotella piena
Modello rotella Ruota singola

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico