Ruota orientabile in legno LGBIS LGBISB

Ruota orientabile in legno LGBIS LGBISB

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LGBIS-BL
LGBIS-C
LGBISB-BL
LGBISB-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo ruota Con foro di montaggio Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro vite Applicazione Colore componente in metallo (Finitura)

29.29 €

Preventivo 6Con piastra universaleForo rotondo49366450-Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legnoVernice nera

27.85 €

Preventivo 6Con piastra universaleForo rotondo49366450-Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legnoCromatura

29.29 €

Preventivo 6A vite-----M10Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legnoVernice nera

27.75 €

Preventivo 6A vite-----M10Espositore per strutture commerciali / Ripiani in acciaio, mobili in legnoCromatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza di montaggio H(mm) 113 Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa Con finecorsa libero
Carico ammesso(daN) 29 Materiale bozzello Buna naturale (Con gomma) Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Diametro ruota(Ø) 75 Larghezza cerchio(mm) 26
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella (Nucleo: assente) Colore rotella Colore naturale
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Paese di produzione rotella Produzione in Italia Eccentricità(mm) 27
Cuscinetto Boccola senza olio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico