TRAW gomma ad elevata durata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRAW-200

Codice componente
TRAW-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

113.80 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma ad elevata durata D.E. rotella(Ø) 200
Largh. bozzello(mm) 45 Diametro foro(Ø) 20 Larghezza mozzo(mm) 55
Cuscinetto Disponibile Nucleo Alluminio Dettagli cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali
Carico max ammesso(N) 2450 Tipo rotella Rotella singola

Si trova sulla pagina di TRAW gomma ad elevata durata, il codice articolo è il seguente: TRAW-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRAW-200.

Supporto tecnico