Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W-75-CB |
W-100-CB |
W-130-CB |
W-150-CB |
W-180-CB |
W-200-CB |
W-250-CB |
W-300-CB |
W-300-JBB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Dettagli cuscinetto | Carico max ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 | 5 giorni | 75 | 32 | 10 | 35 | Cuscinetti sigillati | 780 | ||
10.10 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 12 | 42 | Cuscinetti sigillati | 1270 | ||
15.73 € | 1 | 5 giorni | 130 | 42 | 20 | 52 | Cuscinetti sigillati | 1760 | ||
18.61 € | 1 | 5 giorni | 150 | 45 | 20 | 55 | Cuscinetti sigillati | 1960 | ||
25.91 € | 1 | 9 giorni | 180 | 45 | 20 | 55 | Cuscinetti sigillati | 2250 | ||
29.84 € | 1 | 5 giorni | 200 | 45 | 20 | 55 | Cuscinetti sigillati | 2450 | ||
56.12 € | 1 | 5 giorni | 250 | 50 | 25 | 64 | Cuscinetti sigillati | 3230 | ||
72.80 € | 8 | 15 giorni | 300 | 50 | 25 | 70 | Cuscinetti sigillati | 3430 | ||
51.09 € | 1 | 5 giorni | 300 | 50 | 25 | 70 | Cuscinetti a sfere radiali | 3430 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Nucleo | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Tipo rotella | Rotella singola |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Dettagli cuscinetto
Carico max ammesso(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali