Codice articolo del costruttore: POTH-125
Marca: SISIKU ADDKREIS
Prezzo: 48.63 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
POTH-125
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Uretano (UR) | D.E. rotella(Ø) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Largh. bozzello(mm) | 35 | Diametro foro(Ø) | 12 | Larghezza mozzo(mm) | 45 |
Cuscinetto | Disponibile | Nucleo | Nylon 6 | Dettagli cuscinetto | Cuscinetto a rullini in acciaio inox |
Carico max ammesso(N) | 2050 | Tipo rotella | Rotella singola |
Si trova sulla pagina di Uretano POTH (Blickle), il codice articolo è il seguente: POTH-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POTH-125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali