Codice articolo del costruttore: MC-200VB
Marca: SISIKU ADDKREIS
Prezzo: 93.48 €
Tempi di consegna: 9 giorni
D.E. rotella: 200 Ø
Largh. bozzello: 45 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 54 mm
Carico max ammesso: 3920 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC-200VB
Codice componente
|
---|
MC-200VB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Carico max ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.48 € | 1 | 9 giorni | 200 | 45 | 20 | 54 | 3920 |
Loading...
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Nylon MC (Blu) | Cuscinetto | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Dettagli cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali | Tipo rotella | Rotella singola |
Si trova sulla pagina di Nylon fusione di Monomero MC (standard) (Ruota), il codice articolo è il seguente: MC-200VB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC-200VB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Carico max ammesso(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MC-100VB |
MC-130VB |
MC-150VB |
MC-250VB |
MC-75VB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Carico max ammesso (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.92 € | 1 | 9 giorni | 100 | 35 | 12 | 38 | 1760 | ||
65.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 130 | 42 | 20 | 50 | 2450 | |
79.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 150 | 45 | 20 | 52 | 2940 | |
190.60 € | 1 | 9 giorni | 250 | 50 | 25 | 63 | 4900 | ||
21.54 € | 1 | 9 giorni | 75 | 32 | 10 | 35 | 1170 |