MC nylon monomero pressofuso (in inox per carichi pesanti ingombro ridotto)

MC nylon monomero pressofuso (in inox per carichi pesanti ingombro ridotto)
  • In Offerta
A "Samurai blue" wheel with the maximum load capacity among SISIKU products.

[Features]
· Chemical-resistant, oil-resistant, and abrasion-resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC-50HWSU
MC-65HWSU
MC-75HWSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Carico max ammesso
(N)

17.15 €

7.72 €

1 Stesso giorno

Stock

5032.5835.52940

27.86 €

1 9 giorni 653610393920

31.11 €

1 9 giorni 753910424900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Nylon MC (Blu) Cuscinetto Disponibile
Dettagli cuscinetto Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox Tipo rotella Rotella singola

Supporto tecnico