Ruota girevole inossidabile per bassi profili e carichi pesanti SUHK

Ruota girevole inossidabile per bassi profili e carichi pesanti SUHK
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A sealed type stainless steel radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· Stainless steel 304 is used for the hardware (including the swivel part ball) and the bearing.
· The swivel part is equipped with a light moving bilayer bearing that includes a dust-proof cover.
· Turning is smooth even after withstanding loads for long periods of time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUHK-50-MC
SUHK-50-YN
SUHK-65-MC
SUHK-65-YN
SUHK-75-MC
SUHK-75-YN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella

38.78 €

1 17 giorni 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica552885585032.5Resistenza agli oliBlu

35.95 €

1 Disponibile 9 giorni 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon 6Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli552885585032.5Nucleo: Non disponibileNero

55.52 €

1 9 giorni 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica552886596536Resistenza agli oliBlu

51.28 €

1 9 giorni 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon 6Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli552886596536Nucleo: Non disponibileNero

65.05 €

1 9 giorni 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica634095727539Resistenza agli oliBlu

60.69 €

1 9 giorni 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon 6Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli634095727539Nucleo: Non disponibileNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico pesante
Colore componente in metallo (Finitura) NA Specifiche Rotelle a terra Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia
Cuscinetto Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

Supporto tecnico