Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUHKT-50-MC |
SUHKT-65-MC |
SUHKT-75-MC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.33 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 78 | 220.01~320.00 | 294 | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 15X2 | |
88.42 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 17X2 | |
101.31 € | 1 | 11 giorni | 108 | 485.01~750.00 | 490 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 17.5X2 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / A basso profilo per carichi pesanti / Doppia rotella | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon MC |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante | Colore componente in metallo (Finitura) | NA |
Specifiche | Rotelle a terra | Dettagli specifiche rotella | Resistenza agli oli | Colore rotella | Blu |
Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali