• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, attacco femmina SB

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, attacco femmina SB
  • Sconto volumi elevati
Lightweight design and superior operability complete with auto opening/closing valve and single-touch connection. Suitable for manual connection hand tools.

[Features]
· Lightweight design makes it great for direct connection of handheld tools.
· Features excellent workability, and socket and plug return is substantially lighter.
· When used for air piping, the resulting major reduction in leaks will extend compressor life and reduce power consumption.
· Automatically opens and closes a valve via attachment / removal of the built-in valve from the socket side.
· Both socket and plug are compatible regardless of size and shape.
· Fluid can be introduced from either, the socket side or the plug side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAL11SB
CAL12SB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo flessibile applicabile

16.51 €

1 Disponibile 7 giorni 8×5

16.56 €

1 Disponibile 8 giorni 10×6.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Per tubi in poliuretano Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Ottone Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80
Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.0

Supporto tecnico