• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, innesto PB

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, innesto PB
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CAL12PB

Marca: NAGAHORI INDUSTRY

Prezzo: 4.73

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAL12PB

Codice componente
CAL12PB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.73 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Per tubi in poliuretano Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80
Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.0 Tubo flessibile applicabile 10×6.5

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, innesto PB, il codice articolo è il seguente: CAL12PB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAL12PB.

Supporto tecnico