Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, innesto PH

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, innesto PH
A variety of shapes, sizes, and materials are available to meet different mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connections to air piping in factories, pneumatic tools, etc. Product also features superior socket and plug compatibility.

[Features]
· Widely used for connecting air tools and air piping in factories.
· Steel parts have excellent durability and abrasion resistance due to a unique quenching process.
· A variety of main body materials, sizes and mounting shapes are available to provide excellent general utility.
· Automatically opens and closes a valve through attachment / removal of the built-in valve to the socket side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAL21PH
CAL22PH
CAL22PH2
CAL22PH3
CAL23PH
CAL23PH2
CAL23PH3
CAL24PH
CAL24PH2
CAL24PH3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maschio/Femmina Materiale corpo principale Liquido applicabile Massima pressione di esercizio
(MPa)
Tubo flessibile applicabile

3.44 €

1 7 giorni Attacco a spina[Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.51/8"

3.03 €

1 6 giorni Attacco a spina[Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.51/4"

6.16 €

1 6 giorni Attacco a spinaOttoneAcqua / Aria0~1.01/4"

12.53 €

1 6 giorni Attacco a spinaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.51/4"

3.03 €

1 6 giorni Attacco a spina[Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.53/8"

6.16 €

1 6 giorni Attacco a spinaOttoneAcqua / Aria0~1.03/8"

12.53 €

1 6 giorni Attacco a spinaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.53/8"

5.32 €

1 6 giorni Attacco a spina[Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.51/2"

10.88 €

1 6 giorni Attacco a presaOttoneAcqua / Aria0~1.01/2"

20.90 €

1 6 giorni Attacco a spinaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.51/2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Portagomma Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR)
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80

Supporto tecnico