Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, innesto PF

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, innesto PF
  • Sconto volumi elevati
A variety of shapes, sizes, and materials are available to meet different mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connections to air piping in factories, pneumatic tools, etc. Product also features superior socket and plug compatibility.

[Features]
· Widely used for connecting air tools and air piping in factories.
· Steel parts have excellent durability and abrasion resistance due to a unique quenching process.
· A variety of main body materials, sizes and mounting shapes are available to provide excellent general utility.
· Automatically opens and closes a valve through attachment / removal of the built-in valve to the socket side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAL21PF
CAL22PF
CAL22PF2
CAL22PF3
CAL23PF
CAL23PF2
CAL23PF3
CAL24PF
CAL24PF2
CAL24PF3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Liquido applicabile Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

3.61 €

1 Disponibile 12 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5Rc1/8"

3.58 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5Rc1/4"

6.50 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0Rc1/4"

16.70 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5Rc1/4"

3.58 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5Rc3/8"

6.50 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0Rc3/8"

16.70 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5Rc3/8"

6.22 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5Rc1/2"

11.48 €

1 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0Rc1/2"

24.62 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5Rc1/2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura femmina Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80

Supporto tecnico