Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAL44SH |
CAL44SH2 |
CAL44SH3 |
CAL46SH |
CAL46SH2 |
CAL46SH3 |
CAL48SH |
CAL48SH2 |
CAL48SH3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Massima pressione di esercizio (MPa) | Tubo flessibile applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | 1/2" | |
45.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | 1/2" | |
90.29 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 1/2" | ||
41.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | 3/4" | ||
51.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | 3/4" | |
104.23 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 3/4" | ||
51.17 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | 1" | ||
69.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | 1" | |
109.80 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 1" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Portagomma | Maschio/Femmina | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Tubo flessibile applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali