Giunto ad attacco rapido, AL TYPE40, attacco femmina SM

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE40, attacco femmina SM
This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity. Our diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can handle myriad piping and pneumatic tool applications.

[Features]
· Widely used for connecting air tools and air piping in factories.
· Steel parts have excellent durability and abrasion resistance due to a unique quenching process.
· A variety of main body materials, sizes and mounting shapes are available to provide excellent general utility.
· Automatically opens and closes a valve through attachment / removal of the built-in valve to the socket side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAL44SM
CAL44SM2
CAL44SM3
CAL46SM
CAL46SM2
CAL46SM3
CAL48SM
CAL48SM2
CAL48SM3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Liquido applicabile Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

29.94 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5R1/2"

45.18 €

1 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0R1/2"

90.29 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5R1/2"

41.18 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5R3/4"

51.67 €

1 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0R3/4"

104.23 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5R3/4"

51.17 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5R1"

69.81 €

1 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0R1"

109.80 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5R1"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80

Supporto tecnico