Giunto ad attacco rapido, AL TYPE40, innesto PH

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE40, innesto PH
  • Sconto volumi elevati
This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity. The diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can accommodate a myriad of piping and pneumatic tool applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAL44PH
CAL44PH2
CAL44PH3
CAL46PH
CAL46PH2
CAL46PH3
CAL48PH
CAL48PH2
CAL48PH3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Liquido applicabile Massima pressione di esercizio
(MPa)
Tubo flessibile applicabile

10.29 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.51/2"

17.71 €

1 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.01/2"

36.23 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.51/2"

11.81 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.53/4"

20.84 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.03/4"

43.42 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.53/4"

15.03 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.51"

37.32 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.01"

72.94 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.51"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Portagomma Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80

Supporto tecnico