Giunto ad attacco rapido, AL TYPE40, innesto PM

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE40, innesto PM
[Features]
• This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity.
• Our diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can handle myriad piping and pneumatic tool operations.
• Widely used for connecting air tools and air piping in factories.
• Steel major parts have excellent durability and abrasion resistance due to the quenching process.
• A variety of main body materials, sizes and mounting shapes are available to provide excellent general utility.
• Automatically opens and closes a valve through the attaching/removing operation with the built-in valve to the socket side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAL44PM
CAL46PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo di collegamento T

10.29 €

1 6 giorni R1/2"

11.81 €

1 6 giorni R3/4"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria / Olio
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80
Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.5

Supporto tecnico