Codice articolo del costruttore: CAL44PF
Marca: NAGAHORI INDUSTRY
Prezzo: 8.73 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CAL44PF
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Con filettatura femmina | Maschio/Femmina | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (Cromatura) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) | Liquido applicabile | Aria / Olio |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0::1.5 | Profilo di collegamento T | Rc1/2" |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, AL TYPE40, innesto PF, il codice articolo è il seguente: CAL44PF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAL44PF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali