Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAL21SA |
CAL22SA |
CAL22SB |
CAL23SA |
CAL23SB |
CAL24SA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo flessibile applicabile | |
---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 1 | 6 giorni | 8×5 | ||
14.75 € | 1 | 6 giorni | 9×6 | ||
13.27 € | 1 | 6 giorni | 10×6.5 | ||
13.27 € | 1 | 6 giorni | 12 x 8 | ||
13.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.5 x 8.5 | |
19.65 € | 1 | 6 giorni | 16×11 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Per tubi in poliuretano | Maschio/Femmina | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (Cromatura) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) | Liquido applicabile | Aria / Olio |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0::1.5 |
Configura
Proprietà di base
Tubo flessibile applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali