Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CAL2WRL
Tipo | Diramazione / Girevole | Tipo di montaggio | Per tubi in poliuretano | Maschio/Femmina | Attacco a presa e a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale | Numero di diramazioni e collegamenti | 2 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 | Massima pressione di esercizio(MPa) | 0::1.5 |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, attacco multiplo, AL TYPE, rotante, il codice articolo è il seguente: CAL2WRL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAL2WRL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali