Giunto ad attacco rapido, HP TYPE, innesto

Giunto ad attacco rapido, HP TYPE, innesto
Optimal for hydraulic equipment piping. The main body uses a special steel that is resistant vibration and shocks, which is heat-treated for superior impact and abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHP02P
CHP03P
CHP04P
CHP06P
CHP08P
CHP10P
CHP12P
CHP16P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

27.20 €

1 6 giorni 0~20.5Rc1/4"

31.84 €

1 6 giorni 0~20.5Rc3/8"

39.25 €

1 6 giorni 0~20.5Rc1/2"

42.98 €

1 6 giorni 0~20.5Rc3/4"

81.54 €

1 6 giorni 0~20.5Rc1"

261.76 €

1 6 giorni 0~18.0Rc1 1/4"

312.33 €

1 6 giorni 0~18.0Rc1 1/2"

254.30 €

1 6 giorni 0~14.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura femmina Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Acciaio al cromo-molibdeno (Zincatura / Cromatura trivalente) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Olio
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80

Supporto tecnico