Piastra ovale per bullone a U

Piastra ovale per bullone a U
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
A plate for U-bolts.

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UBP-0840

Codice componente
UBP-0840
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.19 €

1.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati D.E. tubo applicabile principale(mm) 40–inf. a 50 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Cod. comp. 2328 Lunghezza L1(mm) 56
Lunghezza L2(mm) 40

Si trova sulla pagina di Piastra ovale per bullone a U, il codice articolo è il seguente: UBP-0840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UBP-0840.

Supporto tecnico