Piastra ad occhio

Piastra ad occhio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stops at 4 points hence can be stopped firmly.

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IP-4
IP-5
IP-6
IP-8
IP-9
IP-12
IP-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cod. comp. Diametro filo d
(mm)
Carico di riferimento applicato
(kgf)
Altezza H
(mm)

3.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21884716

4.46 €

2.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

03951519.5

5.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

04062025.5

12.92 €

1 Disponibile 6 giorni 04183032

11.91 €

5.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

77096037

32.26 €

1 Disponibile 7 giorni 7711212047.8

89.31 €

1 Disponibile 6 giorni 21971660065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico