• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Gancio a parete

Gancio a parete
Può essere utilizzato come terminale per grucce, catene e corde. Forma: Gancio singolo, Materiale del gancio: acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato)); Tipo di fissaggio: fissaggio a vite; Quantità: 1 pz; Carico di lavoro di riferimento (kgf): 15; Diametro del foro di fissaggio d(ø): 4,2; Distanza di fissaggio W2 (mm): 22.

(i)Nota

  • This product can be purchased in single unit increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WH-1
WH-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Dimensione apertura gancio S
(mm)
Gancio R
(mm)
Nota

17.38 €

1 6 giorni 3872.5Cod. comp. 146

18.35 €

1 6 giorni 41104.5Cod. comp. 147

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
Pezzi contenuti in una conf. 1 Carico di riferimento applicato(kgf) 15 Diametro foro di montaggio D(φ) 4.2
Passo di montaggio W2(mm) 22

Supporto tecnico