Catena Victor in acciaio inossidabile

Catena Victor in acciaio inossidabile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Features a distinct weld-less structure for complex bending configurations.


[Applications]
· For fall prevention and for use as a connecting part.

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2.0-V-1M

Codice componente
2.0-V-1M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.02 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Cod. comp. 040
Lunghezza(m) 1 Diametro filo d utilizzato(mm) 2 Carico di lavoro(kN) 0.23
Lunghezza interna p(mm) 28.0 Lunghezza interna w(mm) 5.5

Si trova sulla pagina di Catena Victor in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: 2.0-V-1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2.0-V-1M.

Supporto tecnico