Catena mensola in inox

Catena mensola in inox
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Unlike ordinary ring-type chains, this chain features an additional twist for a more decorative appearance.


[Applications]
· For fall prevention and for use as a connecting part.

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1.6-M-1M
1.6-M-2M
1.6-M-3M
1.6-M-20M
1.6-M-30M
2-M-1M
2-M-2M
2.5-M-2M
2.5-M-5M
3-M-1M
3-M-3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cod. comp. Lunghezza
(m)
Diametro filo d utilizzato
(mm)

14.78 €

1 Disponibile 6 giorni 03411.6

19.15 €

8.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

03421.6

44.30 €

1 Disponibile 6 giorni 03431.6

195.94 €

1 Disponibile 6 giorni 034201.6

217.18 €

115.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

034301.6

12.13 €

7.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

03512

21.76 €

11.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

03522

31.25 €

15.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

03622.5

73.67 €

39.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

03652.5

21.34 €

10.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

03713

99.27 €

1 Disponibile 6 giorni 03733

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico