• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Moschettone con perno

Moschettone con perno

Joint fitting that is locked with the pin and prevents the nut from coming off. *When pin is hammered, it does not come off.

(i)Nota

  • This product can be purchased in single unit increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHT-2.5
SHT-3
SHT-4
SHT-5
SHT-6
SHT-8
SHT-9
SHT-10
SHT-11
SHT-13
SHT-16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Cod. comp. Diametro filo d
(mm)
Carico di riferimento applicato
(kgf)
Lunghezza diametro interno L
(mm)

5.36 €

4 giorni 10262.51525.5

5.07 €

4 giorni 102733029

6.05 €

4 giorni 80245034

6.82 €

4 giorni 17758042

7.59 €

4 giorni 178615049

12.17 €

4 giorni 179835061

16.14 €

4 giorni 180950067

21.67 €

4 giorni 1811070076

26.27 €

8 giorni 182-80082

34.74 €

8 giorni 183-100096

81.53 €

8 giorni --1500118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Moschettone a vite Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico