Sostegno gancio

Sostegno gancio
[Features]
· A hanging bracket made of SUS-304 for better protection against rust.
· HU-1 (Horizontal type for boat hooks)HU-2(For lifesaving rings)

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HU-1

Codice componente
HU-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.38 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
Pezzi contenuti in una conf. 1 Carico di riferimento applicato(kgf) - Lunghezza complessiva L(mm) 123
Diametro foro di montaggio D(φ) 3.5 Passo di montaggio P1(mm) 11 Passo di montaggio P2(mm) 18
Dimensione apertura gancio S(mm) 31 Gancio R(mm) 17 Nota Rivestimento in PVC nero / Cod. comp. 1387

Si trova sulla pagina di Sostegno gancio, il codice articolo è il seguente: HU-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HU-1.

Supporto tecnico