Moschettone (tipo regolare)

Moschettone (tipo regolare)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The door can be opened and closed by turning the nut.

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH-2.5
SH-3
SH-4
SH-6
SH-8
SH-9
SH-10
SH-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cod. comp. Materiale Diametro filo d
(mm)
Carico di riferimento applicato
(kgf)
Lunghezza diametro interno L
(mm)

5.08 €

2.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

167 (EN 1.4301 Equiv.) / 2299 (EN 1.4401 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv.)2.51525.5

6.72 €

1 Disponibile 6 giorni 168 (EN 1.4301 Equiv.) / 2300 (EN 1.4401 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv.)33029

7.38 €

1 Disponibile 6 giorni 169 (EN 1.4301 Equiv.) / 2301 (EN 1.4401 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv.)45034

7.15 €

3.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

171 (EN 1.4301 Equiv.) / 2303 (EN 1.4401 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv.)615049

12.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

172 (EN 1.4301 Equiv.) / 2304 (EN 1.4401 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv.)835061 (EN 1.4301 Equiv.) / 59 (EN 1.4401 Equiv.)

16.19 €

8.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

173Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)950067

21.71 €

10.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

174Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1070076

26.52 €

13.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

175Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1180085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Moschettone a vite

Supporto tecnico