• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio di blocco

Gancio di blocco

Strongly connected fittings do not open if the operation is not done 2 times.

(i)Nota

  • This product can be purchased in single unit increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LF-6
LF-8
LF-10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Cod. comp. Diametro filo d
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Carico di riferimento applicato
(kgf)

8.06 €

4 giorni 20777.56780

12.35 €

4 giorni 20789.591120

18.75 €

4 giorni 207913.5108180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gancio di sollevamento Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico