Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CW-1040
Tipo | Chiusura filo | Cod. comp. | 1931 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filo d(mm) | 1 | Carico di riferimento applicato(kgf) | 20 | Diametro interno L(mm) | 40 |
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento, il codice articolo è il seguente: CW-1040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CW-1040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali