Guarnizione in mica per alta temperatura Klinger Milam PSS

Guarnizione in mica per alta temperatura Klinger Milam PSS
Used for applications such as exhaust manifolds, gas turbines, high-temperature vapor, and exhaust gas. Maximum application up to 900°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSS-10K-1.5-15A
PSS-10K-1.5-20A
PSS-10K-1.5-25A
PSS-10K-1.5-32A
PSS-10K-1.5-40A
PSS-10K-1.5-50A
PSS-10K-1.5-65A
PSS-10K-1.5-80A
PSS-10K-1.5-100A
PSS-10K-3-15A
PSS-10K-3-20A
PSS-10K-3-25A
PSS-10K-3-32A
PSS-10K-3-40A
PSS-10K-3-50A
PSS-10K-3-65A
PSS-10K-3-80A
PSS-10K-3-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)
Diametro nominale

14.41 €

1 12 giorni 1.515A

17.04 €

1 12 giorni 1.520A

20.03 €

1 12 giorni 1.525A

24.18 €

1 12 giorni 1.532A

27.81 €

1 12 giorni 1.540A

34.52 €

1 12 giorni 1.550A

46.19 €

1 12 giorni 1.565A

85.43 €

1 12 giorni 1.580A

74.60 €

1 12 giorni 1.5100A

16.04 €

1 12 giorni 315A

19.03 €

1 12 giorni 320A

22.56 €

1 12 giorni 325A

42.93 €

1 12 giorni 332A

31.53 €

1 12 giorni 340A

39.31 €

1 12 giorni 350A

85.39 €

1 12 giorni 365A

60.58 €

1 12 giorni 380A

85.84 €

1 12 giorni 3100A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Materiale Mica Standard flangia JIS 10K

Supporto tecnico