Rivestimento in Fluoropolymer morbido (S-PTFE)

Rivestimento in Fluoropolymer  morbido (S-PTFE)
  • Sconto volumi elevati
An FF gasket (packing) to JIS standard s for soft fluoropolymer (PTFE) materials. Various sizes from 15A to 50A are available.
[Nominal diameter] 15 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
[JIS flange standard] 5K, 10K
[Thickness] 3 mm, 50 A
[JIS flange standard] 5K, 10K
[Thickness] 3 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-PTFE-FF-5K-3-15A
S-PTFE-FF-5K-3-20A
S-PTFE-FF-5K-3-25A
S-PTFE-FF-5K-3-32A
S-PTFE-FF-5K-3-40A
S-PTFE-FF-5K-3-50A
S-PTFE-FF-5K-3-65A
S-PTFE-FF-5K-3-80A
S-PTFE-FF-5K-3-100A
S-PTFE-FF-5K-3-125A
S-PTFE-FF-5K-3-150A
S-PTFE-FF-10K-3-15A
S-PTFE-FF-10K-3-20A
S-PTFE-FF-10K-3-25A
S-PTFE-FF-10K-3-32A
S-PTFE-FF-10K-3-40A
S-PTFE-FF-10K-3-50A
S-PTFE-FF-10K-3-65A
S-PTFE-FF-10K-3-80A
S-PTFE-FF-10K-3-100A
S-PTFE-FF-10K-3-125A
S-PTFE-FF-10K-3-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Standard flangia JIS

7.81 €

1 Disponibile 12 giorni 15A5K

8.43 €

1 Disponibile 5 giorni 20A5K

9.88 €

1 12 giorni 25A5K

12.06 €

1 12 giorni 32A5K

13.06 €

1 12 giorni 40A5K

15.05 €

1 12 giorni 50A5K

21.20 €

1 12 giorni 65A5K

24.28 €

1 5 giorni 80A5K

30.98 €

1 12 giorni 100A5K

43.56 €

1 12 giorni 125A5K

57.50 €

1 5 giorni 150A5K

15.50 €

1 5 giorni 15A10K

16.68 €

1 12 giorni 20A10K

23.11 €

1 5 giorni 25A10K

26.10 €

1 12 giorni 32A10K

27.72 €

1 5 giorni 40A10K

32.79 €

1 12 giorni 50A10K

40.31 €

1 12 giorni 65A10K

44.38 €

1 12 giorni 80A10K

40.76 €

1 12 giorni 100A10K

55.60 €

1 12 giorni 125A10K

94.26 €

1 12 giorni 150A10K

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Materiale PTFE Parete spessa(mm) 3

Supporto tecnico