Gomma FF per imballaggio (NBR)

Gomma FF per imballaggio (NBR)
  • Sconto volumi elevati

This gasket (packing) is compatible with JIS standard for Nitrile Rubber (NBR) materials. The sizes available are from 10 A to 450 A.
[Nominal diameter] 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 90A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A, 450A
[JIS flange standard] 10K
[Thickness] 3 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBR-10K-3-10A
NBR-10K-3-15A
NBR-10K-3-20A
NBR-10K-3-25A
NBR-10K-3-32A
NBR-10K-3-40A
NBR-10K-3-50A
NBR-10K-3-65A
NBR-10K-3-80A
NBR-10K-3-90A
NBR-10K-3-100A
NBR-10K-3-125A
NBR-10K-3-150A
NBR-10K-3-175A
NBR-10K-3-200A
NBR-10K-3-225A
NBR-10K-3-250A
NBR-10K-3-300A
NBR-10K-3-350A
NBR-10K-3-400A
NBR-10K-3-450A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale

1.58 €

Disponibile 3 giorni 10A

1.40 €

Disponibile 5 giorni 15A

1.72 €

Disponibile 3 giorni 20A

4.99 €

Disponibile 5 giorni 25A

5.19 €

Disponibile 3 giorni 32A

5.53 €

3 giorni 40A

5.53 €

3 giorni 50A

6.11 €

3 giorni 65A

6.11 €

3 giorni 80A

5.91 €

5 giorni 90A

7.35 €

3 giorni 100A

9.63 €

3 giorni 125A

9.63 €

3 giorni 150A

9.44 €

5 giorni 175A

9.63 €

3 giorni 200A

12.11 €

5 giorni 225A

15.34 €

3 giorni 250A

15.14 €

5 giorni 300A

16.32 €

5 giorni 350A

21.58 €

5 giorni 400A

23.71 €

5 giorni 450A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Parete spessa(mm) 3 Standard flangia JIS 10K

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico