• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gomma FF per imballaggio (CR)

Gomma FF per imballaggio (CR)
  • Sconto volumi elevati

This gasket (packing) is compatible with JIS standard for Chloroprene rubber (CR) materials. Various sizes from 10A to 450A are available.
[Nominal diameter] 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 90A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A, 450A
[JIS flange standard] 10K
[Thickness] 3 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-10K-3-10A
CR-10K-3-15A
CR-10K-3-20A
CR-10K-3-25A
CR-10K-3-32A
CR-10K-3-40A
CR-10K-3-50A
CR-10K-3-65A
CR-10K-3-80A
CR-10K-3-90A
CR-10K-3-100A
CR-10K-3-125A
CR-10K-3-150A
CR-10K-3-175A
CR-10K-3-200A
CR-10K-3-225A
CR-10K-3-250A
CR-10K-3-300A
CR-10K-3-350A
CR-10K-3-400A
CR-10K-3-450A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale

1.53 €

Disponibile 5 giorni 10A

1.54 €

Disponibile 5 giorni 15A

1.68 €

Disponibile 5 giorni 20A

5.52 €

Disponibile 5 giorni 25A

5.52 €

Disponibile 5 giorni 32A

5.89 €

5 giorni 40A

5.89 €

5 giorni 50A

6.53 €

5 giorni 65A

6.74 €

3 giorni 80A

6.53 €

5 giorni 90A

7.90 €

5 giorni 100A

10.42 €

5 giorni 125A

10.42 €

5 giorni 150A

10.42 €

5 giorni 175A

10.42 €

5 giorni 200A

13.37 €

5 giorni 225A

16.73 €

5 giorni 250A

16.73 €

5 giorni 300A

18.02 €

5 giorni 350A

23.83 €

5 giorni 400A

26.20 €

5 giorni 450A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Parete spessa(mm) 3 Standard flangia JIS 10K

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico