Gomma FF per imballaggio (EPT)

Gomma FF per imballaggio (EPT)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This gasket (packing) is compatible with JIS standard for Ethylene propylene rubber (EPT) materials. Various sizes from 10A to 450A are available.
[Nominal diameter] 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 90A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A, 450A
[JIS flange standard] 10K
[Thickness] 3 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPT-10K-3-10A
EPT-10K-3-15A
EPT-10K-3-20A
EPT-10K-3-25A
EPT-10K-3-32A
EPT-10K-3-40A
EPT-10K-3-50A
EPT-10K-3-65A
EPT-10K-3-80A
EPT-10K-3-90A
EPT-10K-3-100A
EPT-10K-3-125A
EPT-10K-3-150A
EPT-10K-3-175A
EPT-10K-3-200A
EPT-10K-3-225A
EPT-10K-3-250A
EPT-10K-3-300A
EPT-10K-3-350A
EPT-10K-3-400A
EPT-10K-3-450A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

2.13 €

1 Disponibile 12 giorni 10A

3.02 €

1 Disponibile 12 giorni 15A

3.26 €

1 Disponibile 12 giorni 20A

6.15 €

1.85 €

1 Stesso giorno

Stock

25A

7.08 €

1 Disponibile 12 giorni 32A

6.99 €

1 Disponibile 12 giorni 40A

7.35 €

1 Disponibile 12 giorni 50A

7.89 €

1 Disponibile 12 giorni 65A

8.43 €

1 12 giorni 80A

9.21 €

1 12 giorni 90A

10.26 €

1 12 giorni 100A

11.70 €

1 12 giorni 125A

13.15 €

1 12 giorni 150A

17.48 €

1 12 giorni 175A

17.48 €

1 12 giorni 200A

23.70 €

1 12 giorni 225A

30.80 €

1 12 giorni 250A

30.80 €

1 12 giorni 300A

33.55 €

1 12 giorni 350A

45.86 €

1 12 giorni 400A

41.02 €

1 12 giorni 450A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Parete spessa(mm) 3 Standard flangia JIS 10K

Supporto tecnico