• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fogli in gomma isolante Togawa

Fogli in gomma isolante Togawa

Material: rubber / Grade, type: electrically resistant proof natural rubber / Seal: none / Thickness: 3 mm
· Width: 1,000 mm
· Length: 10,000 mm
· Color: black. Please use in workplaces where electrostatic discharges are is a concern, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D100-3T

Codice componente
D100-3T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

694.02 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma Grado, tipo Gomma resistente alle scariche elettriche Con o senza adesivo Senza guarnizione
Parete spessa(mm) 3 Larghezza(mm) 1000 Lunghezza(mm) 10000 o sup.
Colore Nero Lunghezza (Dettaglio)(mm) 10000

Si trova sulla pagina di Fogli in gomma isolante Togawa, il codice articolo è il seguente: D100-3T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D100-3T.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico