Elevatore a tazze Riket Columbus

Elevatore a tazze Riket Columbus
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lightweight - approximately 1/2 to 1/7 weight of iron bucket.
· Because the surface is soft and light, the number of belt plies is low, and the life of the belt is long and economical.
· Stability as there is no adhesion of powder, so the capacity can be kept constant, with stable transportation capacity.
· · Easy installation: There is no corner edge, and lightweight making installation work easy.
· · Hygienic · It is hygienic and harmless to the human body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-9I-BK

Codice componente
C-9I-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.80 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile Columbus Parte posteriore foro Tipo concavo A(mm) 241
A´(mm) - B(mm) 134 D(mm) 95
Colore Nero Temperatura di esercizio min(°C) -20 Temperatura di esercizio max(°C) 60

Si trova sulla pagina di Elevatore a tazze Riket Columbus, il codice articolo è il seguente: C-9I-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-9I-BK.

Supporto tecnico