Elevatore a tazze Riket Shortcut

Elevatore a tazze Riket Shortcut
  • Sconto volumi elevati

[Features]
- Lightweight: Approximately 1/2 – 1/7 the weight of steel buckets.
- Economical: Long belt life because of the fewer number of belt plies due to its soft contact, and has lighter weight.
- Stability: Conveyance performance is stable because no powder adheres and the volume is constant.
- Mounting is easy: Mounting is easy because there are no corner edges and is lightweight.
- Hygienic: Hygienic and harmless to the human body.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SC-112I-BK
SC-125I-BK
SC-150I-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Min. Temperatura di esercizio
(°C)
Max. Temperatura di esercizio
(°C)

2.92 €

Disponibile 6 giorni 1127546-2060

3.37 €

Disponibile 6 giorni 1258445-2060

5.25 €

Disponibile 6 giorni 15110155-2060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile Taglio corto Parte posteriore foro Convesso A'(mm) -
Colore Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico