Elevatore a tazze Riket Guide

Elevatore a tazze Riket Guide
  • Sconto volumi elevati

[Features]
- Lightweight: Approximately 1/2 – 1/7 the weight of steel buckets.
- Economical: Long belt life because of the fewer number of belt plies due to its soft contact, and has lighter weight.
- Stability: Conveyance performance is stable because no powder adheres and the volume is constant.
- Mounting is easy: Mounting is easy because there are no corner edges and is lightweight.
- Hygienic: Hygienic and harmless to the human body.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y-4I-BK
Y-6II-BK
Y-10IP-BK
Y-10IT-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Parte posteriore foro A
(mm)
A'
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Colore Min. Temperatura di esercizio
(°C)
Max. Temperatura di esercizio
(°C)

3.49 €

Disponibile 6 giorni Piatto921005430Nero-2060

9.04 €

Disponibile 6 giorni Concavo1601659065Nero-2060

22.63 €

Disponibile 6 giorni Concavo251265183132Nero-2060

28.14 €

Disponibile 6 giorni Convesso251265183132Nero-2060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile temprata

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico