Rotelle in plastica WAVE di design avvitate (Blickle)

Rotelle in plastica WAVE di design avvitate (Blickle)

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The main body is made of reinforced nylon and features a modern and well-balanced design.
· The swivel part is equipped with a sealed type radial ball bearing.
· Color is gray-white.
· Noise is reduced thanks to smooth traveling and easy operability.
· The stopper is a double stopper that stops swiveling and rotation of the wheel simultaneously.
· The wheel is made of a thermoplastic rubber that does not easily leave traces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WV-TPA-101K-FI-GS-10
WV-TPA-101K-GS-10
WV-TPA-126K-FI-GS-12
WV-TPA-126K-GS-12
WVX-TPA-101K-FI-GS-10
WVX-TPA-101K-GS-10
WVX-TPA-126K-FI-GS-12
WVX-TPA-126K-GS-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale raccordo Diametro vite Diametro ruota
(Ø)
Applicazione Colore componente in metallo (Finitura) Eccentricità
(mm)
Cuscinetto

30.43 €

8 giorni 6135Doppio finecorsa98AcciaioM10100Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoAcciaio38Cuscinetti a sfere radiali

26.51 €

8 giorni 6135NA98AcciaioM10100Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoAcciaio38Cuscinetti a sfere radiali

34.40 €

8 giorni 6160Doppio finecorsa107Acciaio[M12] M12125Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoAcciaio40Cuscinetti a sfere radiali

29.54 €

8 giorni 6160NA107Acciaio[M12] M12125Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoAcciaio40Cuscinetti a sfere radiali

42.69 €

8 giorni 6135Doppio finecorsa98Acciaio inoxM10100Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoNA38Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

37.46 €

8 giorni 6135NA98Acciaio inoxM10100Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoNA38Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

52.10 €

8 giorni 6160Doppio finecorsa107Acciaio inox[M12] M12125Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoNA40Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

46.91 €

8 giorni 6160NA107Acciaio inox[M12] M12125Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legnoNA40Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Plastica Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Materiale bozzello Gomma termoplastica Caratteristiche rotella NA Larghezza cerchio(mm) 32
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella (Nucleo: polipropilene) Colore rotella Grigio bianco
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Paese di produzione rotella Produzione in Germania

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico