Dado esagonale (standard DIN)

Dado esagonale (standard DIN)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None Thread
[Type]Metric coarse, Application/Function, Normal
[Surface treatment](Details) none
[Nominal Thread (M)] 1 1.2 1.4 1.6
[Height (mm)] 0.8 1.0 1.2 1.3 width across flats (mm) 2.5 3.0 3.2
[Pitch (mm)] 0.25 0.3 0.35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HND-M1.0-SUS
HND-M1.2-SUS
HND-M1.4-SUS
HND-M1.6-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Altezza
(mm)
Sedi chiave
(mm)
Passo
(mm)

1.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.82.50.25

1.50 €

0.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.21.03.00.25

1.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.41.23.00.3

0.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.61.33.20.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) NA

Supporto tecnico