Dadi in nylon (Classe 1 / sottili)【1-200 Pezzi per confezione】

Dadi in nylon (Classe 1 / sottili)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Frictional force generated between the nylon ring and the screw part of the bolt reduces shock and vibration and prevents the screw from loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NN1H-M8-3W
NN1H-M10-3W
NN1H-M10-C
NN1H-M10-U
NN1H-M12-3W
NN1H-M12-C
NN1H-M14-3W
NN1H-M14-C
NN1H-M14-U
NN1H-M16-3W
NN1H-M16-C
NN1H-M18-3W
NN1H-M20-U
NN1H-M24-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Trattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli) Sedi chiave
(mm)
Altezza
(mm)
Passo
(mm)

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 108Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1381

0.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca17121.25

75.57 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10CromaturaScatola/confezione[Cromatura] Cromatura17121.25

0.56 €

1 Disponibile 6 giorni -10Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida17121.25

0.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1012Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1914.41.25

75.77 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -12CromaturaScatola/confezione[Cromatura] Cromatura1914.41.5

2.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1014Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca22161.5

1.12 €

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-14CromaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura22161.5

1.45 €

1 Disponibile 6 giorni -14Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida22161.5

1.27 €

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca24181.5

1.56 €

1 Disponibile 6 giorni -16CromaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura24181.5

3.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1018Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca27201.5

4.24 €

2.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-20Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida30202

14.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1024Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca36242

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento
Tipo dado esagonale Tipo A Dettagli bloccaggio Dado in nylon

Supporto tecnico