Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero (mm) (Ø) | Coefficiente di carico base Cr (KN) | Coefficiente di carico base Cor (KN) | Con/senza coperchio | Specifiche di termoresistenza | Specifiche | Superficie di installazione – Misura centro albero h (mm) | Codice gioco interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 12.8 | 6.6 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 30.2 | - | ||
15.20 € 7.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 12.8 | 6.6 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 30.2 | - | |
21.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 12.8 | 6.6 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 30.2 | - | ||
13.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 33.3 | - | |
19.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | NA | Incompatibile | Senza olio | 33.3 | - | ||
14.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 14 | 7.9 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 36.5 | - | |
32.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 14 | 7.9 | Lamiera in acciaio (coperchio con doppie guarnizioni in gomma) | Incompatibile | Mandata olio | 36.5 | - | ||
28.66 € | 1 | 10 giorni | - | 25 | 14 | 7.9 | NA | Corrispondenza | Mandata olio | 36.5 | C4 | ||
16.10 € 9.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 14 | 7.9 | NA | Incompatibile | Senza olio | 36.5 | - | |
29.46 € 13.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 42.9 | - | |
43.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | Lamiera in acciaio (coperchio con doppie guarnizioni in gomma) | Incompatibile | Mandata olio | 42.9 | - | ||
29.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | NA | Incompatibile | Senza olio | 42.9 | - | ||
45.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 47.6 | - | ||
27.90 € 15.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 49.2 | - | |
45.08 € 23.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 40 | 29.3 | 17.9 | NA | Corrispondenza | Mandata olio | 49.2 | C4 | ||
41.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | NA | Incompatibile | Senza olio | 49.2 | - | ||
63.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 33 | 20.5 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 54 | - | ||
75.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 57.2 | - | ||
69.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 55 | 43 | 29.4 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 63.5 | - | ||
90.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 69.8 | - | ||
119.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | 57.5 | 40 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 76.2 | - | ||
146.19 € | 1 | 10 giorni | 10 | 70 | 62 | 44 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 79.4 | - | ||
116.30 € | 1 | 10 giorni | 10 | 75 | 66 | 48.2 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 82.6 | - | ||
139.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 80 | 72.5 | 53 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 88.9 | - | |
170.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85 | 83.5 | 61.8 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 95.2 | - | ||
212.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | 90 | 95.5 | 71.4 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 101.6 | - | ||
41.86 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 21.3 | 10.9 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 45 | - | ||
38.61 € 20.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 26.8 | 15 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 50 | - | |
61.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 33.5 | 19.2 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 56 | - | ||
73.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 40.5 | 23.9 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 60 | - | ||
97.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 51.5 | 29.5 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 67 | - | ||
123.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 61.5 | 38.2 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 75 | - | ||
107.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | 55 | 71.5 | 44.8 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 80 | - | ||
127.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 | 81.5 | 52 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 85 | - | ||
146.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | 92.5 | 59.7 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 90 | - | ||
182.68 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 70 | 104 | 68 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 100 | - | |
215.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 75 | 114 | 76.9 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 100 | - | |
267.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 123 | 86.4 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 106 | - | ||
302.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85 | 132 | 96.5 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 112 | - | ||
327.98 € | 1 | 15 giorni | 10 | 90 | 143 | 107.2 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 118 | - | ||
410.14 € | 1 | 10 giorni | 10 | 95 | 153 | 118.4 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 125 | - | ||
475.71 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | 173 | 140.4 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 140 | - | ||
883.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 110 | 205 | 178.8 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 150 | - | ||
823.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 120 | 207 | 184.8 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 160 | - | ||
929.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 130 | 229 | 214.3 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 180 | - | ||
1,843.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 140 | 255 | 246 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 200 | - | ||
39.58 € 19.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 25.9 | 15.4 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 47.6 | - | ||
57.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 29.3 | 17.9 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 54 | - | ||
70.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40 | 33 | 20.5 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 58.7 | - | ||
74.71 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 35.5 | 23.2 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 58.7 | - | ||
88.73 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 43 | 29.4 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 63.5 | - | ||
119.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 55 | 52.5 | 36.1 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 69.8 | - | ||
91.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 65 | 62 | 44 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 76.2 | - | ||
204.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 80 | 83.5 | 61.8 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 101.6 | - | ||
230.84 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85 | 95.5 | 71.4 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 101.6 | - | ||
278.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 90 | 109 | 81.6 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 101.6 | - | ||
429.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | 134 | 104.7 | NA | Incompatibile | Mandata olio | 127 | - |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | In ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto di precisione | Profilo foro cilindrico con vite di fermo | Con supporto dritto, categoria | Standard | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
Trattamento superficie | NA | Con tenuta | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero (mm)(Ø)
Coefficiente di carico base Cr(KN)
Coefficiente di carico base Cor(KN)
Con/senza coperchio
Specifiche di termoresistenza
Specifiche
Superficie di installazione – Misura centro albero h(mm)
Codice gioco interno
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali