Supporto dritto, foro cilindrico con viti di fermo, tipo UCPA (Codici componente)

Supporto dritto, foro cilindrico con viti di fermo, tipo UCPA
A more compact bearing box than the pillow-type unit UCP200 type, with screw holes for mounting to suit areas with space restrictions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCPA201
UCPA202
UCPA203
UCPA204
UCPA205
UCPA206
UCPA208
UCPA209
UCPA210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

24.18 €

1 10 giorni 101230.212.86.6

24.18 €

1 5 giorni 101530.212.86.6

24.03 €

1 10 giorni 101730.212.86.6

22.97 €

1 5 giorni 102030.212.86.6

25.29 €

1 5 giorni 102536.5147.9

33.69 €

1 5 giorni 103042.919.611.3

47.77 €

1 10 giorni 104049.229.317.9

56.05 €

1 10 giorni 104554.23320.5

64.97 €

1 10 giorni 105057.235.523.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità In ghisa
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico