Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BPP1 |
BPP2 |
BPP3 |
BPP4 |
BPP5 |
BPP6 |
BPP7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero (mm) (Ø) | H (mm) | Coefficiente di carico base Cr (KN) | Coefficiente di carico base Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 22.2 | 9.55 | 4.8 | ||
13.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 22.2 | 9.55 | 4.8 | ||
13.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 22.2 | 9.55 | 4.8 | ||
14.13 € | 1 | 15 giorni | 10 | 20 | 25.4 | 12.8 | 6.6 | ||
15.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 28.6 | 14 | 7.9 | ||
20.56 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 33.3 | 19.6 | 11.3 | ||
25.60 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 39.7 | 25.9 | 15.4 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto di precisione | Profilo foro cilindrico con vite di fermo | Con supporto dritto, categoria | Standard | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diam. albero (mm)(Ø)
H(mm)
Coefficiente di carico base Cr(KN)
Coefficiente di carico base Cor(KN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali